Aller au contenu principal
ABB US Electrification
Modifier le pays
France
Modifier le pays
Rechercher avec le moteur de recherche Google
Main Menu
Contact
Contact
Menu principal d'en-tête
empower
Languages
France
Modifier le pays
GE Search
Entrez les termes à rechercher.
Accueil
Produits
Distribution électrique
Appareillage modulaire pour fixation sur rail DIN
Coffrets résidentiels - Coffrets de comptage
Disjoncteurs industriels
Boîtes et coffrets en matière isolante
Coffrets et armoires système
Tableaux de distribution
Motor Control Center
Armoires de trottoir et coffrets de chantier
Logiciel
Switchgear
Transformers
Solutions photovoltaïques
Fusibles industriels
Petit matériel d’installation
Entraînement et commandes
Contacteurs, relais et disjoncteurs
Fonctions auxiliaires
Variateurs de vitesse et démarreurs
Critical Power
Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Monophasés
Systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) - Triphasés
Commutateurs de transfert automatique
Distribution d'alimentation critique
Systèmes d'alimentation CC
Alimentation intégrée
Commutateurs de transfert statiques
Parasurtenseurs
Appareillage - Mise en parallèle
Conteneurs de centre de données prêts à l'emploi
Services
Services après-vente
Industries
Agroalimentaire
Commercial
Centre de données
Télécom
Santé
Industriel
Pétrole & Gaz
Énergie renouvelable
Transport
Exploitation minière
Marine
Ressources
Resources col 2
Bibliothèque
Videos
Centre d'intérêts
Resources col 1
Découvrez toute la gamme GE dans EPLAN
3D TraceParts
Fichiers Building Information Modeling (BIM)
Catalogues Produits
GE Empower
Outils et modules de calcul
AF-600 FP Fan & Pump Drives Calculator
Reducing UPS Cost of Ownership
Outils et modules de calcul
Votre entreprise
Bureau d'étude
Installateur
Distributeur
Tableautier
OEM
Gestion des infrastructures
Maintien des installations électriques
Actualités
Où acheter?
Alimentation intégrée
Vous êtes ici
Accueil
›
Produits
›
Critical Power
›
Alimentation intégrée
Alimentation intégrée
Partager:
Twitter
Facebook
LinkedIn
Email
Print
Systèmes d'alimentation CA-CC
CLP
2 x 4 alimentations électriques de forte densité à châssis ouvert.
EP
Redresseurs 1U à haute efficacité, ligne élancée de 500 W à 1600 W.
CAR
Redresseur de puissance compact CA-CC 1U de 800 W à 2900 W.
CP
Redresseurs et convertisseurs compacts à haute efficacité, 1U 48 V de 2 kW à 3 kW.
Power Shelves
Universal 19†1U Rack with up to 5 bays and Hot-Swappable.
CCR
Redresseur compact 0,5 U sans ventilation, refroidissement par conduction.
Systèmes d'alimentation CA-CC de génération précédente
Systèmes d'alimentation personnalisés
Systèmes d'alimentation personnalisés
Convertisseurs CC/CC isolés
High Power Barracuda*
Module 150 W au format brique 1/4 et 1/8 avec Vin large de 36 à 75 V.
Low Power Barracuda*
Modules 15 à 120 W en format brique et 1x1 1/4, 1/8 et 1/16 avec Vin large de 36 à 75 V.
Hammerhead*
Modules de 15 à 120 W en format brique 1/4e, 1/8e, 1/16e et 1x1 avec large plage de tension d'entrée de 18 à 75 V.
Orca*
450-750W Power Amplifier Modules in half and full brick format with ultra-wide Vin of : 36V-75V.
Modules PIM ATCA
Modules conformes ATCA avec vaste plage de tension d'entrée de 36 V à 75 V et puissance de sortie de 10 A/400 W avec communication I2C en option.
Modules de filtration
This series offers ultra-wide Input voltage range: 0V-75V with Output Power range 5 to 20A.
Naos Raptor*
Paquet unique en ligne (Single In-line Package, ou SIP) de 2 à 60 A, analogique.
Systèmes d'alimentation isolés de génération précédente
Convertisseurs CC/CC non isolés
DLynx*
Le plus récent, gamme complète de fonctionnalités, 2 à 40 A, numérique / analogique.
Dual DLynx*
Densité, mesure double, 2 x 12 A, numérique / analogique.
ProLynx*
Vaste plage de tension d'entrée (9 à 36 V), 3 A et 5 A, analogique.
SlimLynx*
Bas profil (3 mm), numérique/analogique, encapsulé et non encapsulé, 6 A et 12 A.
TLynx*
Haute performance, 2 à 50 A, analogique.
Systèmes d'alimentation non isolés de génération précédente
Publications Connexes
Brochures