Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Détecteurs d’arc électrique
Série AF
City & Travel

Série AF – Détecteurs d’arc électrique

Plus Fiable, Flexible, Sécuritaire, Compacte, Economique


Chaque année en Europe, 2 millions d'incendies, principalement dans le résidentiel et le tertiaire, coûtent des milliards d'euros de dommages aux biens et de nombreuses victimes. Un tiers de ces incendies sont causés par des défauts électriques dans les installations.


Les défauts d’arcs électriques causés par des conducteurs endommagés ou par des raccordements défectueux sont souvent non détectés par les protections classiques tels que les disjoncteurs ou blocs différentiels et disjoncteurs différentiels.


La directive IEC 60364-4-42 recommande l’installation d’un détecteur de défaut d’arc (AFDD- Arc Fault Detection Device) déjà rendu obligatoire en Allemagne selon DIN VDE 0100-420 dans les applications suivantes: Menuiserie, papeterie, textile, locaux de stockage de matériaux combustibles, bâtiments en bois et fermes, infrastructure de transport et datacenter avec des biens de matériels irremplaçables incluant les monuments, musées, archives et également les locaux d’hébergement pour les maisons de retraite, garderies, etc.


La série AF se distingue par un seul module à assembler, offrant une solution complète de détection d'arc dans les circuits finaux. Montée en série avec le disjoncteur compact ou le disjoncteur différentiel (2P) Unibis, la série AF offre une alternative compacte et flexible pour des installations nouvelles ou à rénover, en conformité avec les règles d’installation électriques locales et avec seulement que quelques modèles.


La série AF s’associe avec la gamme de disjoncteurs et disjoncteurs différentiels 2P compacts Unibis* avec un pouvoir de coupure de 10KA, 230VAC jusqu’à 40A, pour un disjoncteur 1 Pôle + Neutre et un disjoncteur différentiel 2 Pôles, offrant une solution plus compacte et flexible pour les installations neuves ou de rétrofit, permettant une conformité aux règles d’installation électriques locales tout en réduisant le coût d’inventaire et d’encombrement.
Un indicateur LED multicolore sur l’AF facilite le diagnostic lors du dépannage. Sa fonction autotest intégrée ne nécessite pas de test manuel périodique pour la tranquillité de l’utilisateur. Sa protection contre les surtensions prolongées jusqu’à 275 VAC assure la protection des équipements électroniques en aval.

Les modèles suivants sont disponibles pour la France:

  • AF UNL T pour disjoncteurs Unibis (1P+ Neutre à gauche) - Alimentation par le haut, série EPC60, EPC45
  • AFDPCT pour disjoncteurs différentiels Unibis (2 pôles) - Alimentation par le haut, série DPC45, DPC60, DPC100

 

Caractéristiques

  • Compatible avec la gamme Unibis de disjoncteurs et disjoncteurs différentiels compacts 
  • Protection contre la surtension de 275 Vca
  • Tension minimale de fonctionnement : 0,85 x Un
  • Tension maximale de fonctionnement : 1,1 x Un
  • Couple de serrage maximum : 3 Nm
  • Capacité de raccordement : 1 à 16 mm2 (rigide) /1 à 10 mm2 (souple)
  • Test périodique manuel et automatique
  • Conformité de fonctionnement selon IEC/EN 62606 (VDE 0665-10)
  • Conformité aux pratiques d'installation selon IEC 60364-4-42 (VDE 0100-420)
  • Barrette de pontage compatible
  • Accessoires auxiliaires communs (pour les disjoncteurs et disjoncteurs différentiels 2 pôles)
  • Température ambiante : -25 °C à +40 °C
  • Température de stockage : -40 °C à +75 °C

 

Applications

La série AF (Détecteurs d’arc électrique) est conforme pour les applications suivantes selon IEC 60364-4-42:

  • Locaux avec hébergement.
  • Structure propageant le feu, ex. des immeubles
  • Des circuits principaux avec charges élevées tels que des machines à laver, sécheuse, lave-vaisselle (Applications obligatoires en Allemagne selon DIN VDE 0100-420)
  • Menuiserie, papeterie, textile
  • Locaux de stockage de matériaux combustibles
  • Bâtiments en bois et fermes
  • Aéroports
  • Station ferroviaire, métro
  • Monuments, archives, musée
  • Édifice public
  • Laboratoires
  • Data centers
  • Garderies
  • Maisons de retraite (salons, chambres)
  • Appartements sans obstacle

 

Agréments

CE, CEBEC, VDE

Conformité à :
IEC 60364-4-42, DIN VDE 0100-420, IEC/EN 62606 (VDE 0665-10)

Services Connexes