Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

QuiXtra* 4000
Tableau basse tension jusqu'à 4000A
City & Travel

QuiXtra* 4000 - Tableau basse tension jusqu'à 4000A

 

Les tableaux basse tension QuiXtra 4000 ont été développés comme un ensemble d’armoires système en complément de la gamme QuiXtra 630. Avec ce nouveau produit, GE présente une solution complète de tableaux de distribution basse tension jusqu’à 4000A pour les applications tertiaires et industrielles hautement exigeantes.

 
Le système QuiXtra 4000 est livré sous forme de kit à monter, configuré et câblé par le tableautier ou l’installateur. Il se compose de 9 armoires posées au sol (disponibles en trois largeurs et profondeurs différentes), de jeux de barres et d’unités fonctionnelles pour une intégration aisée de tout type d’appareillage électrique basse tension jusqu’à 4000A.

Sécurité

  • Système d'enveloppe testé et verifié
  • Certifié selon la norme IEC 61439.2
  • Degré de protection:
    • IP55 avec porte et panneaux IP55
    • IP30 avec porte et panneaux IP30
    • IP30 sans porte
  • Séparation interne jusqu'à la Forme 3b
  • Verre trempé pour porte transparente

Simple et flexible

  • 1 hauteur d’armoire: 12 rangées de 150 mm.
  • 3 largeurs d’armoire: 12, 24 et 36 modules.
  • 3 profondeurs d’armoire: 450, 600 et 800 mm.
  • Accouplement en profondeur et/ou latéral
  • 1 fonction = 1 référence incluant toutes les pièces pour monter les produits basse tension
  • Conception modulaire: la hauteur de toutes les fonctions est un multiple de 50 mm
  • Armoire d’angle pour des armoires couplées en forme de L ou de U

Portes prêtes à être montées

  • 4 points de fermeture (déjà assemblés)
  • Charnières montées
  • Installation sans outil
  • Angle d'ouverture 135°

Facile et rapide à assembler

  • Montage par une seule personne
  • Vis imperdables pré-montées pour plastrons
  • Vis 1/4 de tour pour plastrons
  • Montage des fonctions sans outil
  • Nombre d’outils réduit

Rigide et robuste

  • Cadre rigide avec profilés ouverts fixés sur les pièces d’angle
  • Pièce d'angle en aluminium moulé
  • Tôle d’acier d’épaisseur 1,5 et 2 mm.

Design attractif

  • Correspond parfaitement à un environnement tertiaire
  • Bi-couleur RAL 9006 et 7024
  • Une famille: QuiXtra 630 et QuiXtra 4000
 

 

Services Connexes