Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Efficor*
Solutions fiables et innovantes de départ moteurs jusqu'à 105A
City & Travel

Efficor* - Solutions fiables et innovantes de départ moteurs jusqu'à 105A

Contacteurs de démarrage moteur et de commutation de puissance pour les OEM et tableautiers travaillant dans des marchés difficiles :

Oil & Gas / Marine / Industrie minière / Production/Réseau / Transport / Appareils industriels / Telecom/Data Center / Industrie

Gamme complète jusqu'à 105A

Contacteurs

  • Contacteurs tripolaires
  • Contacteurs tétrapolaires
  • Contacteurs 2NO - 2NF
  • Contacteurs auxiliaires

 

Accessoires

  • Blocs de contacts auxiliaires
  • Temporisation pneumatique
  • Antiparasitage
  • Accrochage mécanique
  • Ecrêteur

 

Solutions de départ-moteurs

  • Relais thermiques
  • Kits démarreurs sans fusible
  • Kits de câblage pour démarreur étoile-triangle
  • Jeu de barre en parallèle

 

Technologie fiable

Conçus et fabriqués en Europe par GE pour les applications les plus extrêmes

 

  • Excellentes valeurs B10d selon la norme ISO13849-1
  • Endurance électrique > 1,7 millions de manoeuvres à l'intensité
  • Large plage de température de fonctionnement de -40°C à +55°C
  • Bobines à large plage de tension AC/DC au-delà de 50A : Couvre toutes les gammes AC et DC jusqu'à 500V avec 4 bobines
  • Coordination Type II testée pour les applications de démarrage moteur

 

Certifications

 

 

  • IRIS, EN50155, EN45545-2
  • IEC60335

 

Découvrez Efficor dans le portail de données EPLAN

GE Industrial Solutions - EPLANGE Industrial Solutions est membre du portail de données EPLAN. GE a intégré au portail de données EPLAN plus de 21 000 références dans le domaine des appareillages haute tension, contacteurs industriels, démarreurs, dispositifs de protection basse tension et enceintes.

 

 

 

Efficor dans EPLAN >