Contact

Menu principal d'en-tête

Languages

Record Plus
introduction
City & Travel

Record Plus - introduction

La gamme de disjoncteurs Record Plus* a été conçue comme une gamme esthétiquement et techniquement coordonnée d'appareils de protection pour la distribution à basse tension et les applications de commande. Les disjoncteurs sont disponibles en quatre tailles, chacune d'elle étant adaptée aux besoins individuels associés à son application. Cette gamme recouvre actuellement les intensités allant de 3A à 1600A dans les exécutions unipolaires, à 3 et 4 pôles. De nombreuses versions de disjoncteurs fixes, enfichables et débrochables sont disponibles et la gamme est enrichie d'un éventail complet d'auxiliaires.

Disjoncteurs sélectifs et limiteurs de courant pour une solution complète et des applications globales

  • Performances supérieures dans boîtiers compacts
  • Protection grâce à des déclencheurs flexibles et interchangeables
  • Auxiliaires communs pour un montage simple et sécurisé
  • Grande facilité d'installation et d'exploitation
  • Gamme étendue de commandes électriques et mécaniques
  • Options d'installation de grande souplesse

Aperçu des disjoncteurs sous boîtier moulé

  • FD160: jusqu'à160A
  • FE160: jusqu'à 160
  • FE250: jusqu'à 250A
  • FG400: jusqu'à 400A
  • FG630: jusqu'à 630A
  • FK800: jusqu'à 800A
  • FK1250: jusqu'à 1250A
  • FK1600: jusqu'à 1600A

Normes

La gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé Record Plus* a été conçue pour répondre aux normes suivantes: «EN 60947 Appareillage basse tension»:

EN 60947-1: Règles générales

EN 60947-2: Disjoncteurs

EN 60947-3: Interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

EN 60947-4-1: Contacteurs et disjoncteurs-protection moteurs

Section 1: Contacteurs et disjoncteurs-moteurs électromécaniques

EN 60947-5-1: Appareillage et éléments de commutation pour circuits de commande

Section 1: Appareils électromécaniques pour circuits de commande

Essais confirmés par deux laboratoires: LOVAG - KEMA - Germanischer Lloyd - Lloyd’s Register (certificats d’essai disponibles sur demande)

Services Connexes