SEN Plus - Tableaux de distribution
Le champ global des applications du système SEN Plus comprend: les Centres de distribution d'énergie version débrochable ou fixe pour disjoncteurs de type ouvert les tableaux de distribution en versions débrochable, déconnectable ou fixe pour disjoncteurs de type boîtier moulé/interrupteurs-fusibles les tableaux de contrôles moteurs (MCC) par disjoncteurs/interrupteurs fusible en versions débrochables ou déconnectables.
Des combinaisons de départs de distribution et MCC, par disjoncteurs ou fusibles en versions déconnectable ou débrochable sont réalisables par colonne. Les Tableaux SEN Plus peuvent être exécutés avec des systèmes de jeux de barre tripolaire ou tétrapolaire entièrement isolés pour garantir une sécurité maximale des opérateurs.
Données techniques
Caractéristiques électriques
- Tension assignée d'utilisation Ue 690Vac / 600Vdc
- Fréquence d'utilisation f 40-60 Hz
- Tension assignée d'isolement Ui 1000V
- Courant max. du jeu de barres horizontal 1000 à 6300A vertical 850 à 1900A
- Courant assigné de courte durée admissible Icw Max. 80kA 1s
- Courant de crête Ipk Max. 176kA
Caractéristiques mécaniques
- Dimensions
- Hauteur 2000, 2200 mm (autrès tailles sur demande)
- Profondeur 600, 800 mm
- Largeur 400, 500, 600, 800, 1000 et 1200 mm
- Degré de protection Standard IP30, plus élevé sur demande (max. IP54), suivant IEC 529
- Modularité des unités fonctionnelles en hauteur par intervalle de 25 mm = (E)
- Standardisation de la dimension des modules de 4E jusqu'à 36E
- Nombre maximum de modules par colonne 80E